Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • PCB-Steckverbindertyp  Buchse für die Leiterplattenmontage | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Flex-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbinder-Kit | Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  24 | 28 | 32 | 36 | 40

  • Anzahl der Reihen  2

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakttyp  Buchse | Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Leiterplattenhalterung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1 mm [ .039 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Auf Bandware | Band und Rolle | Tüte/Karton

Literatur