Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte | Kabel-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

  • Anzahl der bestückten Positionen  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

  • Steckerkontakt-Ladezustand  Voll bestückt

  • Montageausrichtung  Horizontal | Rechter Winkel | Vertikal

  • Montageausrichtung  Horizontal | Rechter Winkel | Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

  • Anzahl der Reihen  1

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Isolationswiderstand (min.) (MΩ) 10000

  • Spannungsfestigkeit (max.) (Vrms) 500

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz | Weiß

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz | Weiß

Kontaktmerkmale

  • Steckbereich-Länge  2.5 mm [ .098 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Kontaktform  Rechteckig

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakttyp  Flachstecker | Stift

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3.6 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 12

  • Kontakttyp  Flachstecker | Stift

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Länge der Montageführung  .75 mm [ .029 in ]

  • Steckverriegelung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Zapfen

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverriegelungstyp  Kraftschluss | Verriegelung

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

Gehäusemerkmale

  • Steckeingangsposition  Oben | Seitlich

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

  • Gehäusematerial  Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP )

  • Gehäusematerial  Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP )

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 7.62 | 8.89 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32

  • Steckverbinderlänge (in) .3 | .35 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 2.98 | 6.1

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .117 | .24

  • Steckverbinderhöhe (mm) 2.98 | 6.1

  • Steckverbinderhöhe (in) .117 | .24

  • Steckverbinderbreite (mm) 7 | 7.2

  • Steckverbinderbreite (in) .276 | .283

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  150 °C [ 302 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Montageprozess-Funktion  Hub- und Schwenkabdeckung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • Industriestandard  IEC

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  DIN | UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Reel-Durchmesser  330 mm [ 12.99 in ]

  • Verpackungsmenge  650 | 1000

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle | Trommel

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle | Trommel

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.