Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2 | 4

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Isolationswiderstand (min.) (MΩ) 10000

  • Anschlusswiderstand (mΩ) 25

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 8.7

  • Kontakttyp  Flachstecker | Stift

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

  • Gehäusematerial  Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP )

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 22

  • Drahtgröße (mm²) .35 | 1.07

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  210 | 280

  • Verpackungsmethode  Tray

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.