Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte | Kabel-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  2 | 6

  • Steckerkontakt-Ladezustand  Voll bestückt

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel | Vertikal

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel | Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2 | 5 | 6

  • Anzahl der Reihen  1

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Orange | Schwarz

  • Primäre Produktfarbe  Orange | Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Steckbereich-Länge (mm) 4.1 | 6.4

  • Steckbereich-Länge (in) .161 | ,252

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet über Palladium-Nickel | Gold (Au)

  • Kontakttyp  Stift

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet über Palladium-Nickel | Gold (Au)

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5

  • Kontakttyp  Stift

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Fixierstifte

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  6.2 mm [ .244 in ]

  • Gehäusematerial  PA 66 | Polyphthalamid (PPA)

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 17 | 35.56 | 41.8

  • Steckverbinderlänge (in) .669 | 1.4 | 1.646

  • Steckverbinderhöhe  5.1 mm [ .201 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  150 °C [ 302 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.