Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Horizontal

  • Anzahl der Positionen  6 | 8 | 10 | 12

  • Anzahl der Reihen  1 | 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  X | XX | XY | Y

  • Primäre Produktfarbe  Orange

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Matrix | Verbindungsmuffe

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn über Nickel

  • Kontakttyp  Blade | Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Lötendstück

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Zapfen

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelung

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Steckverriegelung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  3.5 mm [ .138 in ]

  • Gehäusematerial  Thermoplastpolyester GF

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.57 mm [ .062 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 28.9 | 32.4 | 39,4

  • Steckverbinderlänge (in) 1.138 | 1.276 | 1.55

  • Reihenabstand  7,75 mm [ 0,305 in ]

  • Steckverbinderbreite (mm) 18.85 | 27,65

  • Steckverbinderbreite (in) .742 | 1,088

  • Steckverbinderhöhe (mm) 8.3 | 16.05

  • Steckverbinderhöhe (in) .327 | .632

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP20

  • UL-Schutzart  Zertifiziert

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.