Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäusebaugruppe

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Einsteckkraft-Typ  Normal

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  5 | 6 | 8

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 1000

  • Betriebsspannung (VAC) 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  X | Y

  • Primäre Produktfarbe  Orange

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn über Nickel

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  TPA (Terminal Position Assurance)

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelung

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  3.5 mm [ .138 in ]

  • Gehäusematerial  Thermoplastpolyester GF

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 28.9 | 32.4 | 39,4

  • Steckverbinderlänge (in) 1.138 | 1.276 | 1.55

  • Steckverbinderbreite  18,83 mm [ 0,741 in ]

  • Steckverbinderhöhe  7.25 mm [ .285 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tray

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.