Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Einzeldrahttyp  Massiv oder Litzen

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 1000

Kontaktmerkmale

  • Kontaktlänge  13.08 mm [ .515 in ]

  • Hülsentyp  Open

  • Kontaktform  Quadratisch

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontakttyp  Buchse

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet | Gold (Au)

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Gold | Zinn

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

  • Kontaktgröße  .62mm

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung | Kupfer-Nickel-Silizium

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 12

  • Kontaktausrichtung  Gerade

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Rasthaken

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 18 – 20 | 20 – 22 | 24 – 26

  • Drahtgröße (mm²) .25 – .14 | .5 – .35 | .51 – .32 | .52 – .34 | .75 – .5

  • Drahtgröße (CMA) 404 | 1022

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1.5 mm [ .059 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 150 | -40 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 302 | -40 – 300 | '-67 – 302

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  500 | 10000

  • Verpackungsmethode  Streifen | Trommel

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.