Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10

  • Anzahl der bestückten Positionen  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20

  • stapelbar  Ja | Nein

  • Stapelungskonfiguration  Stack-Through

  • Steckerkontakt-Ladezustand  Voll bestückt

  • Montageausrichtung  Horizontal | Rechter Winkel | Vertikal

  • Montageausrichtung  Horizontal | Rechter Winkel | Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20

  • Anzahl der Reihen  1 | 2

  • Anzahl der Reihen  1 | 2

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsfestigkeit (max.) (Vrms) 500

  • Isolationswiderstand (MΩ) 100 | 10000

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Grün | Naturbelassen | Rot | Schwarz

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Grün | Naturbelassen | Rot | Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgröße  .63mm | .64mm

  • Steckbereich-Länge  4.1 mm [ .161 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn | Zinn über Nickel

  • Kontakt-Layout  Matrix | Verbindungsmuffe

  • Kontaktform  Quadratisch | Rechteckig

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn | Zinn über Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet | Blattvergoldet über Palladium-Nickel | Gold (Au) | Gold oder Blattvergoldet über Palladium-Nickel

  • Kontakttyp  Blade | Flachstecker | Stift

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet | Blattvergoldet über Palladium-Nickel | Gold (Au) | Gold oder Blattvergoldet über Palladium-Nickel

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 10 | 11.1 | 11.8 | 12 | 12.7 | 13 | 14.8 | 14.9 | 15 | 15.1 | 16.8 | 17

  • Kontakttyp  Blade | Flachstecker | Stift

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Länge der Montageführung (mm) .7 | .75

  • Länge der Montageführung (in) .028 | .029

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Montageschraube

  • Steckverriegelung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Fixierstifte | Zapfen

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelung | Verriegelung

  • Steckverriegelung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit | Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit | Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

Gehäusemerkmale

  • Steckeingangsposition  Oben | Seitlich

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

  • Gehäusematerial  Flüssigkristallpolymer (LCP) GF30 | Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP )

  • Gehäusematerial  Flüssigkristallpolymer (LCP) GF30 | Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP )

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 11.54 | 14.08 | 16.62 | 19.16 | 21.7 | 26.74 | 26.78 | 31.86

  • Steckverbinderlänge (in) .454 | .554 | .654 | .754 | .854 | 1.053 | 1.054 | 1.254

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 5.05 | 9.4

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .199 | .37

  • Steckverbinderhöhe (mm) 5.05 | 5.8 | 7.99 | 9.4

  • Steckverbinderhöhe (in) .199 | .228 | .314 | .37

  • Steckverbinderbreite (mm) 7.2 | 7.94 | 8.89 | 8.9 | 13.7

  • Steckverbinderbreite (in) .283 | .313 | .35 | .539

  • Reihenabstand  2.54 mm [ .1 in ]

  • Reihenabstand  2.54 mm [ .1 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 105 | 125 | 150

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 221 | 257 | 302

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 150 | -40 – 125 | -40 – 105 | '-55 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 257 | -40 – 257 | -40 – 221 | '-67 – 302

Betrieb/Anwendung

  • Montageprozess-Funktion  Hub- und Schwenkabdeckung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal | Strom und Signale

Industriestandards

  • Industriestandard  IEC

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  DIN | UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Reel-Durchmesser  330 mm [ 12.99 in ]

  • Verpackungsmenge  1 | 320 | 380 | 440

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle | Paket | Trommel

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle | Paket | Trommel

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.