Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse | Steckverbinder-Kit | Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse | Buchsengehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse | Buchsengehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte | Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20

  • Anzahl der Reihen  1 | 2

  • Anzahl der Reihen  1 | 2

Elektrische Kennwerte

  • Anschlusswiderstand (mΩ) 20

  • Betriebsspannung (VDC) 36

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Grün | Rot | Schwarz

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Grün | Rot | Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakt-Layout  Matrix | Verbindungsmuffe

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet über Palladium-Nickel

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 12

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Einrast-Crimpverbindung | Rastfeder

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelung | Verriegelung

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

  • Gehäusematerial  PA 46 | PA 46 GF30 | PA GF30

  • Gehäusematerial  PA 46 | PA 46 GF30 | PA GF30

  • Gehäusematerial  PA 46 | PA 46 GF30 | PA GF30

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 11.54 | 14.08 | 16.62 | 19.16 | 21.7 | 26.78 | 31.86

  • Steckverbinderlänge (in) .45 | .454 | .55 | .554 | .645 | .65 | .75 | .85 | 1.05 | 1.054 | 1.25 | 1.254

  • Steckverbinderhöhe (mm) 5.55 | 9.14

  • Steckverbinderhöhe (in) .218 | .35

  • Reihenabstand (mm) 1.27 | 2.54

  • Reihenabstand (in) .05 | .1

  • Reihenabstand (mm) 1.27 | 2.54

  • Reihenabstand (in) .05 | .1

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 150 | -40 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 302 | '-67 – 302

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  45 | 63 | 77 | 80 | 98 | 112 | 126 | 154 | 180 | 182 | 500

  • Verpackungsmethode  Paket | Tray | Tüte

  • Verpackungsmethode  Paket | Tray | Tüte

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.