Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Grundfläche (mm) 5.08 | 7.62 x 2.54

  • Grundfläche (in) .2 | .3 x .1

  • Leistungsklemmentyp  Buchsenkontakt (Leistung) | Power Tap Kontakt | Stift (Leistungskontakt)

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 25 | 36

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel | Vertikal

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelschuhprofil  Niedrig

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Kupfer | Nickel

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Kabelschuhausrichtung  Gerade

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 60 | 80 | 90 | 120 | 160 | 250 | 360

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Nickel (Ni) | Zinn (Sn)

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) 2 – 6 | 3 – 6 | 5 – 10 | 6 – 10

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 78.74 – 236.22 | 118.11 – 236.22 | 196.85 – 393.7 | 236.22 – 393.7

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Nickel | Zinn

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm) 2 – 6 | 5 – 10

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin) 78.74 – 236.22 | 196.85 – 393.7

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit | Oberflächenmontage

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schraube

  • Produktanschluss an  Leiterplatte

Montage und Anschlusstechnik

  • Gewindegröße  M10 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Produktlänge (mm) 7 | 9 | 10 | 13 | 16

  • Produktlänge (in) .275 | .354 | .394 | .512 | .629

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 135 | -40 – 155

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 275 | -40 – 311

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.