Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • PCB-Steckverbindertyp  Buchse für die Leiterplattenmontage | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • PCB-Steckverbindertyp  Buchse für die Leiterplattenmontage | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte | Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Teilweise ummantelt | Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Flexible Leiterplattenbahn (Flexible Printed Circuit, FPC) | Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Teilweise ummantelt | Vollständig ummantelt

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 40

  • Anzahl der bestückten Positionen  12 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 68 | 80

  • stapelbar  Ja | Nein

  • Stapelungskonfiguration  Stack-Through

  • Steckerkontakt-Ladezustand  Voll bestückt

  • Montageausrichtung  Horizontal | Rechter Winkel | Vertikal

  • Montageausrichtung  Horizontal | Rechter Winkel | Vertikal

  • Anzahl der Positionen  12 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 68 | 80

  • Anzahl der Reihen  2 | 6

  • Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Konfiguration  Koplanar | Mezzanine (stapelbar) | Orthogonal | Parallel

  • Anzahl der Reihen  2 | 6

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsfestigkeit (max.) (Vrms) 500

  • Kontaktwiderstand (mΩ) 25

  • Spannungsfestigkeit (max.) (VACrms) 500

  • Betriebsspannung (VDC) 10

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder-Profil  Hoch | Niedrig | Standard

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Schwarz

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Steckbereich-Länge (mm) 3,25 | 4

  • Steckbereich-Länge (in) 0,128 | .157

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm) 4 – 6

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin) 100 – 150 | 100 – 157.48 | 157.48 – 236.22

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Steckzungendicke  .3 mm [ .012 in ]

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontakt-Layout  Matrix

  • Steckzungenbreite  .42 mm [ .016 in ]

  • Kontaktform  Doppelstrahl | Rechteckig

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au) | Palladium-Nickel

  • Kontakttyp  Buchse | Flachstecker | Stecksockel | Stift

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au) | Palladium-Nickel

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1 | 1.1 | 1.23 | 1.3 | 1.6 | 1.7

  • Kontakttyp  Buchse | Flachstecker | Stecksockel | Stift

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  4 mm [ .158 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten | Oberflächenmontage

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten | Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Länge der Montageführung  .75 mm [ .029 in ]

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Fixierstöpsel

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Fixierstifte | Zapfen

  • Steckverriegelungstyp  Kraftschluss | Verriegelung

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit | Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverriegelung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit | Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

Gehäusemerkmale

  • Steckeingangsposition  Oben | Seitlich

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

  • Gehäusematerial  Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP )

  • Gehäusematerial  Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP )

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 12.7 | 15.24 | 17.78 | 21.6 | 25.4 | 30.48 | 36.83 | 48.26 | 55.88

  • Steckverbinderlänge (in) .5 | .6 | .7 | .85 | 1 | 1.2 | 1.45 | 1.9 | 2.2

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 3.85 | 4.25 | 6.25 | 6.75 | 8.25 | 9.05 | 9.85 | 13.65

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .151 | .152 | .167 | .246 | .266 | .325 | .356 | .388 | .537

  • Steckverbinderhöhe (mm) 3.85 | 4.2 | 4.25 | 6.25 | 6.75 | 8.25 | 9.05 | 9.85 | 13.65

  • Steckverbinderhöhe (in) .151 | .152 | .165 | .167 | .246 | .266 | .325 | .356 | .388 | .537

  • Steckverbinderbreite (mm) 6.25 | 7 | 7.2 | 9,8 | 9.6 | 10

  • Steckverbinderbreite (in) .275 | .276 | .283 | .378 | .394

  • Reihenabstand  1.27 mm [ .05 in ]

  • Stapelhöhe (mm) 1.75 | 3.25 | 4.85 | 6.25 | 9.05 | 13.65

  • Stapelhöhe (in) .069 | .128 | .191 | .246 | .356 | .537

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125 | '-55 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -87 – 257 | -67 – 257 | -40 – 257

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal | Strom und Signale

Industriestandards

  • Industriestandard  IEC | ISO

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL | UL E84703

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  DIN | IEC | UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Reel-Durchmesser (mm) 300 | 330

  • Reel-Durchmesser (in) 12.99

  • Verpackungsmenge  160 | 170 | 250 | 280 | 560

  • Verpackungsmethode  Auf Bandware | Band und Rolle | Trommel

  • Verpackungsmethode  Auf Bandware | Band und Rolle | Trommel

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten