Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • PCB-Steckverbindertyp  Buchse für die Leiterplattenmontage | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • PCB-Steckverbindertyp  Buchse für die Leiterplattenmontage | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte | Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  13 | 16 | 19 | 22 | 25

  • Anzahl der bestückten Positionen  26 | 32 | 44 | 50 | 91 | 133

  • stapelbar  Ja | Nein

  • Stapelungskonfiguration  Stack-Through

  • Steckerkontakt-Ladezustand  Voll bestückt

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel | Vertikal

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel | Vertikal

  • Anzahl der Positionen  26 | 32 | 44 | 50 | 91 | 133

  • Anzahl der Reihen  2 | 7

  • Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Konfiguration  Koplanar | Mezzanine (stapelbar) | Orthogonal

  • Anzahl der Reihen  2 | 7

Elektrische Kennwerte

  • Isolationswiderstand (min.) (MΩ) 10000

  • Spannungsfestigkeit (max.) (Vrms) 500

  • Impedanz (Ω) 100

  • Kontaktwiderstand (mΩ) 4

Signalmerkmale

  • Datenrate (Gb/s) 25

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder-Profil  Standard

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Steckbereich-Länge (mm) 2.4 | 2.9

  • Steckbereich-Länge (in) .095 | .114

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm) 2 – 6 | 4 – 6

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin) 78.74 – 236.22 | 157.48 – 236.22

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontakt-Layout  Matrix

  • Kontaktform  Doppelstrahl | Rechteckig

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakttyp  Buchse | Stift

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .9 | 1

  • Kontakttyp  Buchse | Stift

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 1.2 | 1.25 | 2.4 | 2.9

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .047 | .049 | .094 | .114

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten | Oberflächenmontage

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten | Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Länge der Montageführung (mm) .65 | .7 | .75

  • Länge der Montageführung (in) .025 | .028 | .029

  • Steckverriegelung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Fixierstifte

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Blindstecker | Polarisierung | Polarisierungsrippe

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Blindstecker | Polarisierung | Polarisierungsrippe

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

Gehäusemerkmale

  • Steckeingangsposition  Oben | Seitlich

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1 mm [ .039 in ]

  • Gehäusematerial  Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP )

  • Gehäusematerial  Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP )

  • Gehäusematerial  Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP )

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 14 | 14.95 | 15.4 | 15.55 | 16.95 | 18.4 | 19.95 | 20.95 | 21.4 | 22.95 | 25.95 | 26.55 | 26.95 | 27 | 27.4 | 28.95

  • Steckverbinderlänge (in) .551 | .588 | .606 | .612 | .667 | .724 | .785 | .825 | .843 | .903 | 1.022 | 1.045 | 1.061 | 1.063 | 1.079 | 1.139

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 4.8 | 5.25 | 5.35 | 5.4 | 5.75 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 12.8 | 13.75 | 13.8

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .189 | .207 | .211 | .212 | .226 | .228 | .307 | .386 | .504 | .541 | .543

  • Steckverbinderhöhe (mm) 3.8 | 4.4 | 4.8 | 5.25 | 5.35 | 5.4 | 5.75 | 5.8 | 5.85 | 6.3 | 6.75 | 7.8 | 9.8 | 10.4 | 11.4 | 12.8 | 13.75 | 13.8

  • Steckverbinderhöhe (in) .15 | .173 | .189 | .207 | .211 | .213 | .226 | .228 | .23 | .248 | .266 | .307 | .386 | .409 | .449 | .504 | .541 | .543

  • Steckverbinderbreite (mm) 5.5 | 5.85 | 6.75 | 8.8

  • Steckverbinderbreite (in) .217 | .23 | .266 | .346

  • Reihenabstand (mm) 1.25 | 1.5

  • Reihenabstand (in) .049 | .059

  • Stapelhöhe (mm) 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10

  • Stapelhöhe (in) .039 | .079 | .157 | .236 | .315 | .354 | .394

  • Reihenabstand (mm) 1.25 | 1.5

  • Reihenabstand (in) .049 | .059

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Montageprozess-Funktion  Hub- und Schwenkabdeckung

  • Geschirmt  Ja | Nein

  • Stromkreis Anwendung  Hochgeschwindigkeitsdaten | Leistungs-, Signal- und Hochgeschwindigkeitsdaten | Signal | Strom und Signale

Industriestandards

  • Industriestandard  IEC

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL | UL E84703

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  DIN | IEC | UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Reel-Durchmesser  330 mm [ 12.99 in ]

  • Verpackungsmenge  170 | 220 | 240 | 260 | 400 | 500

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.