Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • PCB-Steckverbindertyp  Buchse für die Leiterplattenmontage | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 25 | 40 | 50

  • Anzahl der bestückten Positionen  12 | 16 | 26 | 32 | 40 | 50 | 68 | 80 | 100

  • stapelbar  Ja | Nein

  • Stapelungskonfiguration  Stack-Through

  • Steckerkontakt-Ladezustand  Voll bestückt

  • Anzahl der Positionen  12 | 16 | 26 | 32 | 40 | 50 | 68 | 80 | 100

  • Anzahl der Reihen  2

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel | Vertikal

  • Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Konfiguration  Koplanar | Mezzanine (stapelbar) | Orthogonal

Elektrische Kennwerte

  • Isolationswiderstand (min.) (MΩ) 100

  • Kontaktwiderstand (mΩ) 35

  • Spannungsfestigkeit (max.) (Vrms) 500

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakt-Layout  Matrix

  • Steckbereich-Länge  3.1 mm [ .122 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]

  • Kontaktform  Doppelstrahl | Rechteckig

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakttyp  Buchse | Stecksockel | Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.47 | 1.66 | 1.68 | 2.1 | 2.3 | 2.33 | 2.82

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Länge der Montageführung  .7 mm [ .028 in ]

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Fixierstifte | Zapfen

  • Steckverriegelung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Blindstecker | Polarisierung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

Gehäusemerkmale

  • Steckeingangsposition  Oben | Seitlich

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .8 mm [ .032 in ]

  • Gehäusematerial  Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP ) | PA 9T

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 9 | 10.29 | 10.6 | 14.3 | 14.6 | 17 | 19.9 | 20.2 | 23.9 | 24.2 | 31.4 | 35.9 | 36.2 | 43.9 | 44.2

  • Steckverbinderlänge (in) .354 | .406 | .417 | .563 | .575 | .669 | .783 | .795 | .941 | .953 | 1.236 | 1.413 | 1.425 | 1.728 | 1.74

  • Steckverbinderbreite (mm) 4.7 | 5 | 8.8

  • Steckverbinderbreite (in) .185 | .197 | .346

  • Steckverbinderhöhe (mm) 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.8 | 6.6 | 8.6

  • Steckverbinderhöhe (in) .173 | .181 | .189 | .197 | .228 | .26 | .339

  • Reihenabstand  1.25 mm [ .049 in ]

  • Stapelhöhe (mm) 1 | 2 | 4 | 6 | 8

  • Stapelhöhe (in) .039 | .079 | .157 | .236 | .315

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  DIN | IEC | UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Reel-Durchmesser  330 mm [ 12.99 in ]

  • Verpackungsmenge  350 | 420 | 590 | 660 | 740 | 830 | 840 | 1000

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.