| Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | PCB-Steckverbindertyp | Steckverbindersystem | Anzahl der Positionen | Anzahl der Reihen | Montageausrichtung | Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Konfiguration | Anschlusstyp (an Leiterplatte) | Stiftleistentyp | Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs | Kontakttyp | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Gegensteckführung | Leiterplattenmontage-Ausrichtung | Leiterplattenhalterung | Verpackungsmethode |
|---|
| 5-103911-1 | 3D PDF | Buchse für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 10 | 2 | Rechter Winkel | Lotrecht | Durchsteckmontage - Löten | - | Gold (Au) | Buchse | 3.6 A | Signal | Mit | Mit | Mit | Tube |
| 5-103911-2 | 3D PDF | Buchse für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 20 | 2 | Rechter Winkel | Lotrecht | Durchsteckmontage - Löten | - | - | Gold (Au) | Buchse | 3.6 A | Signal | Mit | Mit | Mit | Tube |
| 5-103911-4 | 3D PDF | Buchse für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 50 | 2 | Rechter Winkel | Lotrecht | Durchsteckmontage - Löten | - | - | Gold (Au) | Buchse | 3.6 A | Signal | Mit | Mit | Mit | Tube |
| 5-103911-5 | 3D PDF | Buchse für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 40 | 2 | Rechter Winkel | Lotrecht | Durchsteckmontage - Löten | - | - | Gold (Au) | Buchse | 3.6 A | Signal | Mit | Mit | Mit | Tube |
| 5-103911-8 | 3D PDF | Buchse für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 100 | 2 | Rechter Winkel | Lotrecht | Durchsteckmontage - Löten | - | - | Gold (Au) | Buchse | 3.6 A | Signal | Mit | Mit | Mit | Tube |
| 5-104068-1 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 20 | 2 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 5-104068-2 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 10 | 2 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 5-104068-3 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 30 | 2 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 5-104068-4 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 40 | 2 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 5-104068-5 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 50 | 2 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 5-104068-6 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 60 | 2 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 5-104068-8 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 12 | 2 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 5-104068-9 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 14 | 2 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 6-104068-0 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 16 | 2 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 6-104068-1 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 24 | 2 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 6-104068-2 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 26 | 2 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 6-104068-3 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 34 | 2 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 6-104068-5 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 72 | 2 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 6-104068-6 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 80 | 2 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 6-104068-7 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 100 | 2 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 6-104068-8 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 68 | 2 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 5-104069-1 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 20 | 2 | Rechter Winkel | Lotrecht | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Mit | Box, Tube |
| 5-104069-2 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 50 | 2 | Rechter Winkel | Lotrecht | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Mit | Box, Tube |
| 5-104069-3 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 80 | 2 | Rechter Winkel | Lotrecht | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Mit | Box, Tube |
| 5-104069-4 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 10 | 2 | Rechter Winkel | Lotrecht | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Mit | Box, Tube |
| 5-104069-5 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 30 | 2 | Rechter Winkel | Lotrecht | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Mit | Box, Tube |
| 5-104069-6 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 40 | 2 | Rechter Winkel | Lotrecht | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Mit | Box, Tube |
| 5-104069-7 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 60 | 2 | Rechter Winkel | Lotrecht | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Mit | Box, Tube |
| 6-104069-0 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 14 | 2 | Rechter Winkel | Lotrecht | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Mit | Box, Tube |
| 6-104069-1 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 16 | 2 | Rechter Winkel | Lotrecht | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Mit | Box, Tube |
| 6-104069-2 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 24 | 2 | Rechter Winkel | Lotrecht | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Mit | Box, Tube |
| 6-104069-3 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 26 | 2 | Rechter Winkel | Lotrecht | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Mit | Box, Tube |
| 6-104069-4 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 34 | 2 | Rechter Winkel | Lotrecht | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Mit | Box, Tube |
| 6-104069-6 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 72 | 2 | Rechter Winkel | Lotrecht | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Mit | Box, Tube |
| 6-104069-7 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 100 | 2 | Rechter Winkel | Lotrecht | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Mit | Box, Tube |
| 6-104069-8 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 68 | 2 | Rechter Winkel | Lotrecht | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Mit | Box, Tube |
| 5-104071-1 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 10 | 1 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 5-104071-2 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 5 | 1 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 5-104071-3 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 15 | 1 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 5-104071-4 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 20 | 1 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 5-104071-5 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 25 | 1 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 5-104071-6 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 30 | 1 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 5-104071-7 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 4 | 1 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 5-104071-8 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 6 | 1 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 6-104071-0 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 8 | 1 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 6-104071-1 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 12 | 1 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 6-104071-3 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 17 | 1 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 6-104071-4 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 22 | 1 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 6-104071-6 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 36 | 1 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |
| 6-104071-7 | 3D PDF | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 40 | 1 | Vertikal | Lotrecht, Mezzanine (stapelbar) | Durchsteckmontage - Löten | Vollständig ummantelt | Gold (Au) | Stift | 3.6 A | Signal | Mit | Ohne | Ohne | Box, Tube |