Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Kompatibles Leitermaterial :
Aluminium
Abmessungen
-
Kompatibler Leiterbereich - Hauptleitung (AAC) :
507 mm² [ 954 – 954 AWG/kcmil ]
-
Kompatibler Leiterbereich - Hauptleitung (ACSR) :
405 mm² [ 795 – 795 AWG/kcmil ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich :
0 – 175 °C [ 32 – 347 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Leistungskomponenten-Anwendungstyp :
Freileitung
Weitere
-
Farbeinsatz erforderlich :
Gelb
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.