Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an :
Leiterplatte
Sonstige Eigenschaften
-
Steckverbinder-Profil :
Niedrig
-
Klinkenmaterial :
Edelstahl
-
Klinken-Beschichtungsmaterial :
Nickel
-
Halterungsposition :
Keine
Kontaktmerkmale
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs :
.762 µm [ 30 µin ]
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial :
Zinn
-
Kontaktgrundmaterial :
Phosphorbronze
-
Speichersockeltyp :
Speicherkarte
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs :
Gold (Au)
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts :
Nickel
-
Kontaktnennstrom (max.) (A):
1
Klemmenmerkmale
-
Anschlusspfosten und Auslauflänge :
2.92 mm [ .115 in ]
-
Anschlusstyp (an Leiterplatte) :
Durchsteckmontage - Löten
-
Einführungstyp :
Cam-In
Montage und Anschlusstechnik
-
Polarisierung :
Links
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ :
Leiterplattenmontage
Gehäusemerkmale
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Gehäusematerial :
Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP )
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung :
Signal
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse :
UL 94V-0
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge :
26
-
Verpackungsmethode :
Karton & Schlauch | Tube
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.