Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
                                        Primäre Produktfarbe :
                                        Schwarz
                                    
- 
                                    
                                        Beschichtungsmaterial der Steckarretierung :
                                        Zink
                                    
- 
                                    
                                        Steckarretierung – Material :
                                        Stahl
                                    
- 
                                    
                                        Gehäuse-Beschichtungsmaterial :
                                        Zinn
                                    
- 
                                    
                                        Einsatzmaterial :
                                        Thermoplast
                                    
- 
                                    
                                        Steckverbinder-Profil :
                                        Standard
                                    
 
             
        
        
                
                    Klemmenmerkmale
                    
                        - 
                                    
                                        Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen :
                                        .63 mm [ .025 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Anschlusspfosten und Auslauflänge :
                                        3.18 mm [ .125 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Anschlusstyp (an Leiterplatte) :
                                        Durchsteckmontage - Löten
                                    
 
             
        
                
                    Montage und Anschlusstechnik
                    
                 
             
        
        
                
                    Abmessungen
                    
                        - 
                                    
                                        Leiterplattendicke (empfohlen) :
                                        2.36 mm [ .093 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Reihenabstand :
                                        2.84 mm [ .112 in ]
                                    
 
             
        
        
        
                
                    Industriestandards
                    
                        - 
                                    
                                        UL-Brandschutzklasse :
                                        UL 94V-0
                                    
 
             
        
                
                    Verpackungsmerkmale
                    
                        - 
                                    
                                        Verpackungsmethode :
                                        Paket
                                    
- 
                                    
                                        Verpackungsmenge :
                                        140
                                    
 
             
        Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
        
            Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
            
                0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.