Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich :
15.7 – 35 mm [ .618 – 1.378 in ]
-
Kompatibler Kabeldurchmesser (max.) (mm):
18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
-
Kompatibler Kabeldurchmesser (max.) (in):
.71 | .78 | .86 | .94 | 1.02 | 1.1 | 1.18
Industriestandards
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten :
BS-G-198-5-DE | DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DE | IEC 62329-3-102 | MIS-34867
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.