Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Primäre Produktfarbe :
Schwarz
-
Montageprozess-Funktionsmaterial :
Messing
-
Gehäuse-Beschichtungsmaterial :
Zinn
-
Steckverbinder-Profil :
Standard
Klemmenmerkmale
-
Anschlusspfosten und Auslauflänge :
3.2 mm [ .126 in ]
Montage und Anschlusstechnik
-
Montageprozessfunktion – Beschichtungsmaterial :
Zinn
-
Leiterplattenmontage-Ausrichtung :
Mit
-
Montagebohrungsdurchmesser :
2.84 mm [ 0,112 in ]
-
Leiterplattenhalterung :
Mit
-
Leiterplatten-Halterungstyp :
Befestigungsclip
-
Steckverriegelung :
Mit
-
Steckverriegelungstyp :
Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC
Abmessungen
-
Leiterplattendicke (empfohlen) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Reihenabstand :
2.84 mm [ .112 in ]
Betrieb/Anwendung
-
Haltbarkeit (Cycles):
250
Industriestandards
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten :
DIN 41652
-
UL-Brandschutzklasse :
UL 94V-0
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge :
100
-
Verpackungsmethode :
Box
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.