Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Steckverbinder für Beleuchtungssysteme – enthaltene Funktionen :Ermöglicht Zhage-Kompatibilität, Nicht dimmbar, Nicht programmierbar, Optisch kompatibel, Thermischer Schutz, Treiber auf Platine
Arbeitsspannung (VDC):48
Anschlussmethode für Leitungen und Kabel :Mini CT Steckverbinder
Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
Steckverbindersystem :Kabel-an-Gerät
COB Substratdicke (mm):1
LED-Halterungen – Produkttyp :LED-Halterung
Konfigurationsmerkmale
Steckverbinder für Beleuchtungssysteme – enthaltene Funktionen :Ermöglicht Zhage-Kompatibilität, Nicht dimmbar, Nicht programmierbar, Optisch kompatibel, Thermischer Schutz, Treiber auf Platine
Anzahl von Positionen :2
Elektrische Kennwerte
Arbeitsspannung (VDC):48
Sonstige Eigenschaften
Kompatible LED :BridgeLux V18, Soleriq19 Serie
Kontaktmerkmale
Kontaktmaterial :Kupferlegierung
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts :Gold
Klemmenmerkmale
Anschlussmethode für Leitungen und Kabel :Mini CT Steckverbinder