Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Betriebsspannung (max.) (VAC):
250
-
Betriebsspannung (max.) (VDC):
250
Sonstige Eigenschaften
-
Primärproduktmaterial :
PBT GF
-
Primäre Produktfarbe :
Naturbelassen
Klemmenmerkmale
-
Anschlusstyp (an Leiterplatte) :
Durchsteckmontage – Schraube
Montage und Anschlusstechnik
Abmessungen
-
Steckverbinderlänge :
22.5 mm [ .886 in ]
-
Steckverbinderhöhe :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Messung nach dem Stecken :
22.5 mm [ .886 in ]
-
Steckverbinderbreite :
14.4 mm [ .567 in ]
Industriestandards
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten :
CSA C22.2 Nr. 182.3 | UL 1977
-
UL-Brandschutzklasse :
UL 94V-0
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge :
300
-
Verpackungsmethode :
Einzelausführung
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.