Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Primäre Produktfarbe :
Schwarz
Kontaktmerkmale
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm):
.2 – .5
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial :
Zinn
-
Kontaktgrundmaterial :
Kupferlegierung
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs :
Gold (Au)
-
Kontakt-Layout :
Verbindungsmuffe
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts :
Nickel
-
Kontaktnennstrom (max.) (A):
.5
Klemmenmerkmale
-
Anschlusstyp (an Leiterplatte) :
Oberflächenmontage
Montage und Anschlusstechnik
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ :
Leiterplattenmontage
Abmessungen
-
Profilhöhe ab Leiterplatte :
2.95 mm [ .116 in ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung :
Signal
-
Montageprozess-Funktion :
Haltevorrichtung
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse :
UL 94V-0
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode :
Band und Rolle
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.