Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Produktgewicht (oz):
12.698
-
Primäre Produktfarbe :
Grau
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel :
Schraube
Montage und Anschlusstechnik
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial :
Polyamid
Abmessungen
-
Drahtgröße (AWG):
1/0
-
Drahtgröße (mm²):
50
-
Werkzeuggröße – Hauptstromkreis :
5 mm [ .197 in ]
-
Abisolierlänge des Drahts – Ausgang 2 :
11 mm [ .43 in ]
-
Produkthöhe :
75 mm [ 2.645 in ]
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 isolierte Hülse pro Schraubklemme (mm²):
16 – 50
-
Produktbreite :
84.6 mm [ 2.984 in ]
-
Abisolierlänge des Drahts – Ausgang 1 :
11 mm [ .43 in ]
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 isolierte Hülse pro Schraubklemme (AWG):
8 – 0
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 starre Litze pro Schraubklemme (AWG):
6 – 00
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 starre Litze pro Schraubklemme (mm²):
16 – 70
-
Bohrungsdurchmesser – Hauptstromkreis :
11.8 mm [ .465 in ]
-
Bohrungsdurchmesser – Ausgang 1 :
6.8 mm [ .267 in ]
-
Bohrungsdurchmesser – Ausgang 2 :
6.5 mm [ .256 in ]
-
Produktzwischenraum :
84.6 mm [ 3.33 in ]
-
Tiefe des Produkts :
50.7 mm [ 1.788 in ]
-
Werkzeuggröße – Ausgang 2 :
5.5 mm [ .217 in ]
-
Kapazität von Ausgang 1 – 1 isolierte Hülse (AWG):
14 – 6
-
Kapazität von Ausgang 1 – 1 isolierte Hülse (mm²):
2.5 – 16
-
Abisolierlänge – Hauptstromkreis :
18 mm [ .709 in ]
-
Kapazität von Ausgang 2 – 1 isolierte Hülse (AWG):
14 – 6
-
Werkzeuggröße – Ausgang 1 :
3 mm [ .118 in ]
-
Kapazität von Ausgang 2 – 1 isolierte Hülse (mm²):
2.5 – 16
-
Kapazität von Ausgang 1 – 1 starre Litze (AWG):
10 – 6
-
Kapazität von Ausgang 1 – 1 starre Litze (mm²):
6 – 16
-
Kapazität von Ausgang 2 – 1 starre Litze (AWG):
14 – 6
-
Kapazität von Ausgang 2 – 1 starre Litze (mm²):
2.5 – 16
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse :
UL 94V-0
-
Werkzeug – Ausgang 1 :
Inbusschlüssel
-
Werkzeug – Ausgang 2 :
Flacher Schraubenzieher mit positivem Antrieb
-
Werkzeug – Hauptstromkreis :
Inbusschlüssel
-
IP-Schutzart :
IP10
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.