Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Produktgewicht (oz):
2.469
-
Primäre Produktfarbe :
Grau
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel :
Schraube
Montage und Anschlusstechnik
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial :
Polyamid
Abmessungen
-
Drahtgröße (AWG):
4
-
Drahtgröße (mm²):
16
-
Werkzeuggröße – Hauptstromkreis :
5.5 mm [ .216 in ]
-
Produkthöhe :
66 mm [ 2.328 in ]
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 isolierte Hülse pro Schraubklemme (mm²):
2.5 – 16
-
Produktbreite :
28.4 mm [ 1.002 in ]
-
Abisolierlänge des Drahts – Ausgang 1 :
11 mm [ .43 in ]
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 isolierte Hülse pro Schraubklemme (AWG):
14 – 6
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 starre Litze pro Schraubklemme (AWG):
14 – 4
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 starre Litze pro Schraubklemme (mm²):
2.5 – 16
-
Bohrungsdurchmesser – Hauptstromkreis :
6.6 mm [ .256 in ]
-
Bohrungsdurchmesser – Ausgang 1 :
4.5 mm [ .177 in ]
-
Produktzwischenraum :
28.4 mm [ 1.11 in ]
-
Tiefe des Produkts :
50.2 mm [ 1.771 in ]
-
Kapazität von Ausgang 1 – 1 isolierte Hülse (AWG):
14 – 10
-
Kapazität von Ausgang 1 – 1 isolierte Hülse (mm²):
2.5 – 6
-
Abisolierlänge – Hauptstromkreis :
15 mm [ .591 in ]
-
Werkzeuggröße – Ausgang 1 :
4 mm [ .157 in ]
-
Kapazität von Ausgang 1 – 1 starre Litze (AWG):
14 – 10
-
Kapazität von Ausgang 1 – 1 starre Litze (mm²):
2.5 – 6
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse :
UL 94V-0
-
Werkzeug – Ausgang 1 :
Flacher Schraubenzieher
-
Werkzeug – Hauptstromkreis :
Flacher Schraubenzieher
-
IP-Schutzart :
IP20
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.