Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
                                        Nominalspannungs-Architektur (V):
                                        12
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Betriebsspannung (VDC):
                                        12
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
                
                    Montage und Anschlusstechnik
                    
                        - 
                                    
                                        Leiterplattenmontage-Ausrichtung :
                                        Ohne
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Gegensteckführung :
                                        Mit
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Leiterplatten-Halterungstyp :
                                        Befestigungsclip
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Montagebohrungen :
                                        Ohne
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Leiterplattenhalterung :
                                        Mit
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Steckverriegelungstyp :
                                        Verriegelungsschnittstelle
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Panelmontagevorrichtung :
                                        Ohne
                                    
  
                            
                 
             
        
        
                
                    Abmessungen
                    
                        - 
                                    
                                        Profilhöhe ab Leiterplatte :
                                        17 mm [ .669 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Steckverbinderlänge :
                                        48.2 mm [ 1.898 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Leiterplattendicke (empfohlen) :
                                        1.6 mm [ .063 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Steckverbinderbreite :
                                        27.9 mm [ 1.098 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    Verpackungsmerkmale
                    
                        - 
                                    
                                        Verpackungsmethode :
                                        Tray
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Verpackungsmenge :
                                        700
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Weitere
                    
                        - 
                                    
                                        Schnittstellennummer :
                                        208-15550
                                    
  
                            
                 
             
        Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
        
            Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
            
                0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.