Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Abschirmungsmaterial :
Stahl
-
Einsatzmaterial :
Mit Glas gefülltes PBT/Nylon
-
Abschirmungsmaterial :
Zinn
-
Primäre Produktfarbe :
Schwarz
-
Steckverriegelung – Material :
Zinklegierung
-
Gehäuse-Beschichtungsmaterial :
Zinn
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel :
Crimpverbindung
Montage und Anschlusstechnik
Abmessungen
-
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich :
5,51 – 11,05 mm [ ,217 – ,435 in ]
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich :
5.51 – 11.05 mm [ ,217 – ,435 in ]
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse :
UL 94V-0
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge :
1
-
Verpackungsmethode :
Mengenkit | Paket
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.