Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Betriebsspannung (VAC):
203
Kontaktmerkmale
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs :
.76 µm [ 29.921 µin ]
-
Kontakttyp :
Stecksockel
-
Kontaktgrundmaterial :
Phosphorbronze
-
Kontakthalterung im Gehäuse :
Mit
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs :
Gold (Au)
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts :
Nickel
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke :
3.81 µm [ 150 µin ]
Klemmenmerkmale
-
Anschlusspfosten und Auslauflänge :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Anschlusstyp (an Leiterplatte) :
Durchsteckmontage - Löten
Montage und Anschlusstechnik
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge :
35
-
Verpackungsmethode :
Box
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.