Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Primärprodukt-Beschichtungsmaterial :Nickel über Kupfer
Montage und Anschlusstechnik
Gewindegröße :14702
Gehäusemerkmale
Gehäuseausrichtung :Gerade
Kompatibel mit der Steckverbinderform :D-Form
Abmessungen
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich :5 – 9 mm [ .197 – .355 in ]
Betrieb/Anwendung
Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße :2
Verpackungsmerkmale
Verpackungsmethode :Karton & Einsatz, Tray
Verpackungsmenge :25
Weitere
Zubehör für Steckverbinder – Kommentar :Geriffelte Schrauben, Kabeldurchführung (Durchführungsdichtung) und Kontaktröhre müssen separat bestellt werden.