Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Zubehör für Steckverbinder – Kommentar :Shrouds are for use with all 48 & 96 position, 3 row, Type C and R connectors mounted in 3.18 [.125], 2.36 [.093], and 1.57 [.062] thick PC boards. Twelve interference areas are located in selected cavities.