Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Schwarz
Kontaktmerkmale
-
Kontaktgrundmaterial :
Kupferlegierung
-
Kontakttyp :
Flachstecker
Montage und Anschlusstechnik
Abmessungen
-
Steckverbinderlänge :
17.6 mm [ .69 in ]
-
Steckverbinderhöhe :
11.3 mm [ 44 in ]
-
Steckverbinderbreite :
21 mm [ .82 in ]
-
Reihenabstand :
3.3 mm [ .129 in ]
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge :
300
-
Verpackungsmethode :
Tüte
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.