Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Profilhöhe ab Leiterplatte :
30.55 mm [ 1.203 in ]
-
Steckverbinderlänge :
46.4 mm [ 1.827 in ]
-
Leiterplattendicke (empfohlen) :
.8 mm [ .031 in ]
-
Steckverbinderbreite :
33.8 mm [ 1.331 in ]
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse :
Nein
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode :
Einzelausführung
Weitere
-
Schnittstellennummer :
1670526 EGAMN06001-0179
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.