• Elektrische Steckverbinder

OSSP/BMMA Subminiature Modular HF-Steckverbinder

Unsere modularen OSP-Subminiatursteckverbinder sind Glasfaserstecker, die für den Einsatz in Außenbereichen mit begrenztem Platzangebot konzipiert ist. Diese Steckverbinder sorgen für eine zuverlässige und schnelle Verbindung zwischen Glasfaserkabeln in Anwendungen wie Telekommunikation, Kabelfernsehen und Internetdienstanbietern. OSP-Subminiatur-Modularsteckverbinder (Outside Plant) sind kleiner als Miniatur-Modularsteckverbinder und haben ein Raster von 1,25 mm oder weniger. Die Steckverbinder verwenden einen Push-Pull-Verriegelungsmechanismus, der eine sichere Verbindung gewährleistet und ein einfaches Einstecken und Herausziehen ohne spezielle Werkzeuge oder Techniken ermöglicht. Diese Steckverbinder haben ein Metallgehäuse und Keramik-Ferrulen, die eine hervorragende Haltbarkeit und Zuverlässigkeit bieten. Die modularen OSP-Sub-Miniatursteckverbinder sind so konstruiert, dass sie extremen Witterungseinflüssen im Freien standhalten, einschließlich extremer Temperaturen, Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung. Sie sind außerdem vielseitig einsetzbar und mit einer Reihe von Glasfaserkabeln kompatibel, darunter Singlemode- und Multimode-Kabel. Diese sind in einer Reihe von Versionen erhältlich, darunter LC- und MPO-Steckverbinder.
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
TE Connectivity unterstützt Ingenieur:innen bei der Entwicklung und Fertigung von Sensor- und Konnektivitätslösungen für unsere zunehmend vernetzte Welt.

  • Nutzungsbedingungen
  • Datenschutz
  • Datenschutz (USA)
  • Cookies
  • Barrierefreiheit
  • Sicherheit
  • Site Map
  • © 2026 TE Connectivity. Alle Rechte Vorbehalten.