• Elektrische Steckverbinder

Mil-C-5015 Circular Plastic Connectors Rundsteckverbinder

Die Rundsteckverbinderserie aus Kunststoff wurde speziell für die Steckbarkeit mit MIL-C-5015 Steckverbindersystemen mit Metallgehäusen anderer Hersteller in den Größen 20–14 und 18–10 entwickelt. Diese Steckverbinder verfügen über ein hochschlagfestes Kunststoffgehäuse und bieten die Vorteile eines geringeren Gewichts und geringerer Kosten im Vergleich zu konventionellen Steckverbindern mit Metallgehäuse. Darüber hinaus verhindert das Design des Steckverbinders ein Fehlstecken bei Verwendung mit anderen Einsatzanordnungen. Als Teil der AMP Multimate Steckverbinderfamilie bietet der MIL-C-5015 Steckverbinder die zusätzlichen Vorteile von Crimp-Stift- und Buchsenkontakten vom Typ III+ in rollenmontierter, streifenförmiger Form für die automatische Konfektionierung in hohen Stückzahlen oder lose für Anwendungen mit geringen Stückzahlen, Prototypen oder Wartungs- und Reparaturzwecken erhältlich sind.
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
TE Connectivity unterstützt Ingenieur:innen bei der Entwicklung und Fertigung von Sensor- und Konnektivitätslösungen für unsere zunehmend vernetzte Welt.

  • Nutzungsbedingungen
  • Datenschutz
  • Datenschutz (USA)
  • Cookies
  • Barrierefreiheit
  • Sicherheit
  • Site Map
  • © 2026 TE Connectivity. Alle Rechte Vorbehalten.