• Elektrische Steckverbinder

Circular Plastic Connectors Series 2 Rundsteckverbinder

Steckverbinder der CPC Serie 2 sind mit Stift- und Sockelkontakten der Größe 20 DF (präzisionsgeformt) und der Größe 20 DM (geschraubt), bei einem Stiftdurchmesser von 0,040 [1,02], kompatibel. DF-Kontakte der Größe 20 sind in Crimp-, Löt- und Pfostenausführungen für Wrap- und Leiterplattenanwendungen mit einer maximalen Stromkapazität von 7,5 A erhältlich. Diese Steckverbinder sind in Konfigurationen von 8 bis 63 Positionen erhältlich und unterstützen sowohl Standard- als auch umgekehrte Kontaktbelegung. Ihre kleinere Kontaktgröße ermöglicht eine höhere Schaltungsdichte als Serie 1, wodurch sie ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz sind.
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
TE Connectivity unterstützt Ingenieur:innen bei der Entwicklung und Fertigung von Sensor- und Konnektivitätslösungen für unsere zunehmend vernetzte Welt.

  • Nutzungsbedingungen
  • Datenschutz
  • Datenschutz (USA)
  • Cookies
  • Barrierefreiheit
  • Sicherheit
  • Site Map
  • © 2026 TE Connectivity. Alle Rechte Vorbehalten.