Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Produktliste
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Erhältlich von
Rüsten Sie Ihre Anlage zu einem Smart Grid auf und verbessern Sie die Netzzuverlässigkeit mit kosteneffizienten Lösungen.
Das Kries IKI-55 Feldleitgerät von TE Connectivity (TE) ist die weiterentwickelte Version des IKI-50 und wurde speziell für den Einsatz in Verteilnetzstationen von 3 bis 52 kV entwickelt. Das IKI-55 ist eine intelligente Lösung für die wachsenden Herausforderungen der dezentralen Energieversorgung und die steigenden Anforderungen an Verfügbarkeit und Qualität der Stromversorgung in Verteilnetzen. Das Gerät bietet sowohl vor Ort als auch aus der Ferne eine beispiellose Netztransparenz über die Integration in SCADA-Systeme und unterstützt eine Vielzahl von Kommunikationsprotokollen. Dadurch lässt es sich nahtlos in unterschiedliche Systeme integrieren.
Es kann als Modbus-Master betrieben werden und ermöglicht eine zuverlässige Steuerung und Überwachung. Neben der Überwachung von Netzparametern wie Spannung, Strom und Leistung unterstützt das IKI-55 auch die Überwachung der Netzqualität (PQ) und von Störungen und verbessert damit die Netztransparenz und Zuverlässigkeit insgesamt.
Mit dem IKI-55 kann der Verteilnetzbetreiber eine Schaltanlage von einer Leitstelle aus steuern. Darüber hinaus ermöglicht das Gerät bei ungeplanten Ausfällen oder für Wartungsarbeiten eine automatische Umschaltung von einem Einspeisefeld auf ein anderes. Dadurch lassen sich Betriebskosten senken und die Netzzuverlässigkeit verbessern.
Darüber hinaus unterstützt das IKI-55 durch detaillierte Echtzeitdaten und ein zuverlässiges Fehlermanagement eine kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung und trägt so zu einer höheren Effizienz und Zuverlässigkeit von Energieverteilnetzen bei.
Überwachung der Stromlast
Frage: Was ist ein Feldleitgerät?
Antwort: Dabei handelt es sich um ein Gerät, das in elektrischen Energieverteilnetzen zur Überwachung, Steuerung und Absicherung von Abgangsleitungen eingesetzt wird. Es gewährleistet eine effiziente und zuverlässige Energieversorgung, indem es den Stromfluss steuert und auf Fehlerzustände reagiert. Es ist jedoch zu beachten, dass insbesondere IKI-50 und IKI-55 keine Schutzrelais sind. Wenn diese Funktion erforderlich ist, bieten wir mit IKI-30 oder IKI-35 geeignete Lösungen zum Schutz von Verteiltransformator-Umspannwerken an.
Frage: Wo sollte ein Feldleitgerät montiert werden?
Antwort: Geräte dieses Typs sollten an wichtigen Punkten im Verteilnetz installiert werden, typischerweise in Verteilnetzstationen oder an Abgangsleitungen, um den Stromfluss effektiv zu überwachen und zu steuern.
Frage: Kann IKI-50 die Richtung eines Fehlers erkennen?
Antwort: Wenn das Spannungssignal verfügbar ist, kann der IKI-50 die Richtung eines Fehlers erkennen. Diese Funktion ist besonders hilfreich bei der Fehlersuche in Ringsystemen oder wenn Informationen über den Standort von Transformatorstationen fehlen.
Frage: Welche Kommunikationsprotokolle werden von IKI-50 und IKI-55 unterstützt?
Antwort: IKI-50 unterstützen Modbus-RTU-Protokolle, während IKI-55 Modbus-RTU, MQTT, REST und IEC 60870-5-104 unterstützen – und so eine nahtlose Integration in verschiedene Systeme ermöglicht
Frage: Können IKI-50 und IKI-55 ein Lastmanagement durchführen?
Antwort: Ja, beide Geräte können Lasten im Netz steuern und ausgleichen, wodurch Überlastungen verhindert und eine effiziente Energieverteilung sichergestellt wird.
Frage: Können IKI-50 und IKI-55 in SCADA-Systeme integriert werden?
Antwort: Diese Geräte sind für die Integration in SCADA-Systeme ausgelegt und stellen zentralen Betreibern Echtzeitdaten sowie Steuerungsfunktionen zur Verfügung.
Informationen zu Schwachstellen dieses Produkts können über diese Website gemeldet und abgerufen werden: te.com/productsecurity.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.