Industrie-Drucksensoren

Industriesensoren

Sensoren im industriellen Druck

Erfahren Sie, wie die Sensoren von TE in industriellen Druckanwendungen eingesetzt werden, um die Präzision, Produktion und Qualität in rauen Umgebungen zu erhöhen.

Druck-, Positions-, Temperatur-und Luftblasensensortechnologien spielen eine entscheidende Rolle in industriellen Druckanwendungen. Vom Bedrucken von Getränkedosen mit Barcodes bis hin zum Druck funktionsfähiger 3D-Prototypen: TE bietet eine breite Palette von Sensortechnologien zur Überwachung industrieller Druckverfahren, um auch in den rauesten Umgebungen Qualität zu gewährleisten. Mit diesen Sensortechnologien können Hersteller durch eine hochpräzise Überwachung und Messung der wichtigsten industriellen Druckkomponenten die Produktion von hochwertigen Materialien steigern. So können die Hersteller die Anforderungen ihrer Kunden erfüllen, indem sie die Materialausschussmenge reduzieren und die Ausfallzeiten in der Werkshalle verringern.

Drucküberwachung

media isolated pressure sensors

Medienisolierte Drucksensoren

Anspruchsvolles Design und moderne Fertigungstechniken ermöglichen zuverlässige und preiswerte Lösungen für allgemeine industrielle Anwendungen, darunter industrielle Druckverfahren. Die Drucksensoren von TE sind mit einem Gehäuse ausgestattet, das verschiedenen Arten von korrosiven Medien standhält, und sie ermöglichen eine genaue Überwachung bei geringem Stromverbrauch. Zusätzlich zu den Drucksensoren für die Leiterplattenmontage bietet TE weitere Sensorkomponenten an, die medienisoliert sind und über analoge oder digitale Ausgangssignale verfügen. Druck und Temperatur werden von der Membran des Sensors gemessen, um eine präzise Tinten- oder Materialversorgung im Druckprozess zu gewährleisten.

Positionsmessung

KMXP Series AMR Position Sensors

KMXP Positionssensoren – AMR Serie

Positionssensoren spielen eine zunehmend wichtige Rolle in zahlreichen industriellen Druckanwendungen. Da ein Sensor in dieser Art von Anwendungen mit hoher Wahrscheinlichkeit Öl, Schmutz und Staub ausgesetzt sein wird, ist der KMXP-Positionssensor von TE aufgrund seiner Leistungsfähigkeit in rauen Umgebungen eine gute Wahl. Dank der magnetoresistiven Technologie und verschiedenen Formfaktoren ermöglicht der KMXP-Sensor auch bei hohen Temperaturen in rauen Umgebungen eine hervorragende Präzision sowie zuverlässige und genaue Messungen.

Temperatur und Feuchtigkeit

Digital Humidity/Temperature Sensor

Digitaler Feuchtigkeits- und Temperatursensor

In traditionellen Druck- und 3D-Druckanwendungen sind Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren entscheidend, um Qualität und Genauigkeit des Endprodukts sicherzustellen. Kompakte, diskrete NTC-Sensoren bieten hochpräzise Messungen und eine langfristige Stabilität und eignen sich daher ideal für die Temperaturmessung im Druckkopf. Darüber hinaus sind digitale Feuchtigkeitssensoren für volumenstarke und kostensensitive Druckanwendungen ausgelegt, bei denen der verfügbare Bauraum begrenzt ist.

Luftblasendetektion

AD-101 Air Bubble Detector

Luftblasendetektor AD-101

Der AD-101 Luftblasendetektor von TE bietet eine fortlaufende Luftblasendetektion für den industriellen Druck und 3D-Druckanwendungen. Dank ständiger Selbstdiagnose und verschiedenen verfügbaren Gehäusearten können diese Sensoren auch in äußerst sensiblen Anwendungen verbaut werden.