Häufig gestellte Fragen
F: Sind Schnittstellenzeichnungen verfügbar?
A: Ja, die entsprechende Zeichnungsnummer lautet 208-18000.
F: Wie viele Kodierungen sind verfügbar?
A: Es sind 3 Kodierungen verfügbar: 2 positive Kodierungen (Code A und B) sowie 1 negative Kodierung (Code C).
F: Welche maximale Leiterquerschnittsgröße ist verfügbar?
A: Der maximale Leiterquerschnitt beträgt 5–16 mm² (5–8 mm²: 1-2840573-1 / 10–16 mm²: 1-2840573-2).
F: Aus welchem Material besteht dieser Stecker?
A: PBT- GF 10 (UL94 V-0)
F: Welche Informationen zu den Kontakten sind verfügbar?
A: Kundenzeichnungen der Kontakte sind verfügbar unter der Teilenummer 2840573.