Frage: Können OHVT-Hochspannungs-Endverschlüsse horizontal und vertikal montiert werden?

Antwort: Ja, sie können in beiden Positionen montiert werden – bis zu einem Winkel von 90°.

 

Frage: Bietet TE Montageschulungen für Hochspannungs-Endverschlüsse an?

Antwort: Ja, unsere Hochspannungs-Endverschlüsse werden in unseren Schulungen für Hochspannungskabelgarnituren abgedeckt. Die Schulungen können entweder in einem unserer Trainingszentren oder direkt bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden. Erfahren Sie mehr auf TE.com/trainingcenter

 

Frage: Müssen die Endverschlüsse mit isolierender Flüssigkeit gefüllt werden?

Antwort: Nein, unsere Endverschlüsse erfordern keine Flüssigkeitsisolation. Die elektrische Isolation erfolgt durch den Silikon-Aufdruckkörper, der es zu einer trockenen Version macht, bei der kein Leckrisiko besteht.

 

Frage: Sind für die Montage spezielle Werkzeuge erforderlich?

Antwort: Für die Push-on-Version, also das Stecken des Silikonkörpers auf das Kabel, kann ein Push-on-Werkzeug erforderlich sein. Wir bieten ein speziell entwickeltes Werkzeug für eine einfache, schnelle und sichere Montage.

 

Frage: Sind für Hochspannungsendverschlüsse unterschiedliche Kriechstrecken verfügbar, um verschiedene Umgebungsanforderungen abzudecken?

Antwort: Nein, es ist nur eine Kriechstrecke verfügbar. Diese deckt die Isolationsklasse IV – sehr starke Verschmutzung – gemäß IEC 60071-2 ab.