F: Wie unterscheiden sich Micro-USB- und Mini-USB-Anschlüsse?

Mini-USB-Steckverbinder sind physisch größer und waren in frühen tragbaren Geräten weit verbreitet. Micro-USB-Steckverbinder reduzieren Bauhöhe und Platzbedarf bei gleichzeitig definierten Anforderungen an die Steckzyklen. TE bietet beide Familien in unterschiedlichen Montageausführungen, um Anforderungen an Legacy-Anwendungen und kompakte Geräte zu erfüllen.

 

F: Was sind derzeit die kleinsten verfügbaren USB-Steckverbinder?

Micro-USB- und kompakte USB Typ-C-Varianten bieten in der Regel die kleinsten Bauformen. TE bietet Mid-Mount-USB Typ-C- und Ultra-Low-Profile-Micro-USB-Versionen zur Unterstützung platzbeschränkter Layouts.

 

F: Welche USB-Steckverbinder eignen sich sowohl für Datenübertragung als auch für Stromversorgung?

Nahezu alle USB-Steckverbinder von TE übertragen sowohl Daten als auch Strom über ihre Kontakte. Besonders hervorzuheben ist jedoch USB Typ-C, da die Implementierung von TE USB Power Delivery bis 100 W sowie Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und optionale A/V-Alternativmodi über denselben Port unterstützt. Die Micro-USB- und USB 3.x Typ-A/B-Steckverbinder von TE unterstützen ebenfalls die gleichzeitige Strom- und Datenübertragung und eignen sich damit für stromversorgte Peripheriegeräte. Nur USB Typ-C bietet jedoch die vollständige dynamische PD-Aushandlung und den hohen Leistungsbereich, der für moderne Notebooks, Docks und Multi-Role-Geräte erforderlich ist.

 

F: Welche USB-Steckverbinder eignen sich am besten für raue Umgebungen?

TE bietet mehrere robuste Optionen:

  • IP68
  • Micro-USB
  • IPX7/IPX8
  • USB C Steckverbinder


Diese Steckverbinder verfügen über abgedichtete Gehäuse, Dichtungen und Metallgehäuse, die zum Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und mechanischer Belastung in Außen- oder Industrieumgebungen beitragen.

 

F: Welche wasserbeständigen USB-Steckverbinder eignen sich am besten?

Für kompakte Geräte sind IP68 Micro USB und IPX8 USB Type-C verfügbar.

 

F: Welche USB-Anschlüsse sind für tragbare Geräte geeignet?

Bei Wearables sind häufig eine kompakte Bauform und Dichtungsoptionen entscheidend. Die Micro-USB- und kompakten USB Typ-C-Versionen von TE - einschließlich wasserdichter Optionen - sind für flache, spritzwassergeschützte Lade-/Datenschnittstellen geeignet. 

 

Ausgewählte Micro USB-Stecker