Worin liegen die Unterschiede zwischen den Marken CII, Hartman und Kilovac?

CII deckt DC- und AC-Anwendungen ab und reicht von Signalniveau bis 50 A bei hermetisch dichten Relais. Diese Produktfamilie wird auch als „Mid-Range“ bezeichnet. Dazu gehören Relais im TO-5-Gehäuse, Relais in halber Größe, Zeitverzögerungsrelais sowie militärisch qualifizierte (MIL-)Produkte. Hartman bietet DC- und AC-Schütze mit Nennströmen von 25 A bis 1000 A. In dieser Kategorie finden sich 1PST- bis 3PDT-Schaltungen sowie umweltgeschützte Geräte. Kilovac ist unsere Spezialmarke für Hochspannungs-Gleichstrom (HVDC) und umfasst hermetisch dichte Relais und Schütze. Das Portfolio reicht von 270 VDC bis 70 kVDC und von wenigen Ampere bis 1000 A. Für Informationen über die Umschaltung von Lasttypen oder andere technische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, Ihren lokalen Vertriebsingenieur oder den Anwendungsingenieur vor Ort.

Wie verhalten sich Industrierelais von TE im Vergleich zu Hochleistungsrelais?

Industrieprodukte (P&B, Axicom und Schrack) haben in der Regel eine UL- oder CSA-Bewertung. Hochleistungsprodukte (CII, Hartman oder Kilovac) werden in der Regel nach einem MIL- oder kundenspezifischen Baseline-Testverfahren geprüft oder nach M6106, M83726 oder M83536 qualifiziert. Industrielle Produkte sind in der Regel kunststoffummantelt und ungedichtet. Hochleistungsprodukte sind in der Regel durch ein Metallgehäuse hermetisch/gegen Umwelteinflüsse abgedichtet. Industrierelais werden typischerweise in Haushaltsgeräten, Automobilen, Computern und/oder Konsumgütern eingesetzt. Hochleistungsbauteile werden im Allgemeinen in der Medizin, Luft‑ und Raumfahrt, im Militär und in rauen Umgebungen oder Umgebungen mit hoher Anforderung an die Zuverlässigkeit eingesetzt. 

 

Wie verhalten sich Industrierelais von TE im Vergleich zu Hochleistungsrelais?

Industrieprodukte (P&B, Axicom und Schrack) haben in der Regel eine UL- oder CSA-Bewertung. Hochleistungsprodukte (CII, Hartman oder Kilovac) werden in der Regel nach einem MIL- oder kundenspezifischen Baseline-Testverfahren geprüft oder nach M6106, M83726 oder M83536 qualifiziert. Industrielle Produkte sind in der Regel kunststoffummantelt und ungedichtet. Hochleistungsprodukte sind in der Regel durch ein Metallgehäuse hermetisch/gegen Umwelteinflüsse abgedichtet. Industrierelais werden typischerweise in Haushaltsgeräten, Automobilen, Computern und/oder Konsumgütern eingesetzt. Hochleistungsbauteile werden im Allgemeinen in der Medizin, Luft‑ und Raumfahrt, im Militär und in rauen Umgebungen oder Umgebungen mit hoher Anforderung an die Zuverlässigkeit eingesetzt. 

 

Was ist der Vorteil des Einsatzes eines Wärmetauschers?

Eine mechanische Sparspule ist eine Spule mit niedrigem Strom (hohem Widerstand), die eingeschaltet wird, um die Kontakte geschlossen zu halten, nachdem eine Anzugsspule mit hohem Strom (niedrigem Widerstand) die Kontakte übertragen hat, wodurch die Stromaufnahme der Spule reduziert wird, während das Schütz unter Spannung bleibt. Als Option kann eine kostengünstige Methode zur Einsparung genutzt werden. Das Schütz der KILOVAC Serie EV verwendet zum Beispiel die Impulsbreitenmodulation (PWM) oder den elektronischen Economizer. Das Prinzip ist das gleiche wie beim mechanischen Economizer. Die PWM kann in Bodenanwendungen eingesetzt werden und wird im Allgemeinen nicht in kritischen Flug- oder Hochzuverlässigkeitsanwendungen verwendet, da sie bei empfindlichen Geräten Probleme mit elektromagnetischen Störungen verursachen kann. In beiden Fällen ist die sparsame Spule im Hinblick auf den Haltestrom ein Stromsparer.

 

Sind die TE-Hochleistungsrelais/-schütze positionsempfindlich?

Nein. Unsere Hochleistungsprodukte sind nicht positionsempfindlich und können in jeder axialen Richtung sicher montiert werden.  Es ist jedoch gut, die Vibrationen und mechanischen Schockumgebungen zu beachten, in denen das Produkt eingesetzt werden soll. Bereiche mit starken Vibrationen oder starken Erschütterungen könnten die Gesamtleistung des Relais im Laufe der Zeit beeinträchtigen.& Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, unsere Vertriebsingenieure oder Anwendungstechniker vor Ort, um Ratschläge zu erhalten.