Häufig gestellte Fragen
F: Was ist ein SUPERSEAL Pro In-Line-Steckverbinder?
A: Der SUPERSEAL Pro Steckverbinder von TE Connectivity ist ein abgedichteter In-Line-Steckverbinder der neuen Generation, der auf Basis der technischen USCAR-Spezifikation für Fahrgestellanwendungen mit geringerer Vibration entwickelt wurde. Die SUPERSEAL Pro In-Line-Steckverbinder werden in Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt, bei denen eine hohe Vibrationsbeständigkeit erforderlich ist.
F: Für welche Anwendungen eignen sich die SUPERSEAL Pro In-Line-Steckverbinder?
A: Die Steckverbinder sind ideal für Kunden im Markt für leichte Nutzfahrzeuge und Busse geeignet und können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, darunter Onroad- und Offroad-Fahrzeuge (Bau- und Landmaschinen).
F: FWann können SUPERSEAL Pro Inline-Steckverbinder verwendet werden?
A:SUPERSEAL Pro In-Line-Steckverbinder können für Wire-to-Wire-Verbindungen in Motor, Fahrgestell, Kabine, Automatisierung, Beleuchtung und Diagnoseanwendungen eingesetzt werden sowie für Wire-to-Device-Verbindungen, z. B. mit Sensoren, Leuchten, Ventilen und Pumpen.
F:Welche Leistungsvorteile bieten die SUPERSEAL pro Inline-Steckverbinder?
A: Die SUPERSEAL pro Inline-Steckverbinder verwenden die leistungsstarken, mehrpunktigen und Verbundkontakt-MCON1.2-Kontakte von TE mit einer Einzeldrahtdichtung, die eine präzise Signalübertragung in rauen Umgebungen und unter hohen Vibrationsbedingungen ermöglicht.
F: Wo werden die SUPERSEAL Pro In-Line-Steckverbinder hergestellt?
A: Die SUPERSEAL Pro In-Line-Steckverbinder werden in China hergestellt.