Häufig gestellte Fragen

F: Was ist ein Sensor Flat mit CPA Inline-Anschluss?

A: Ein Sensor Flat mit CPA Inline-Stecker ist eine nahtlose Anschlusslösung für Sensoren von Motoranwendungen, die dazu beitragen, dass Fahrzeuge in rauen Umgebungen zuverlässiger und verlässlicher arbeiten.

 

F: Was sind die geeigneten Anwendungsbereiche für SUPERSEAL Pro Inline-Steckverbinder?

A: Diese Steckverbinder können für eine Vielzahl von Motorsensoranwendungen für Straßenfahrzeuge wie schwere Lkw, leichte Lkw, Busse und Zweiräder verwendet werden.

 

F:Wann kann der Sensor Flat mit CPA-Anschlüssen verwendet werden?

A: Der Sensor Flat kann für Draht-zu-Draht-Verbindungen für Motor, Fahrgestell, Kabine, Automatisierung, Beleuchtung, Diagnose sowie für Draht-zu-Gerät-Verbindungen wie Sensoren, Leuchten, Ventile, Pumpen und Magnetventile verwendet werden.

 

F:Was sind die Leistungsvorteile der Sensor Flat Stecker mit CPA Inline-Anschlüssen?

A: Die Sensor Flat Stecker sind mit unserem bewährten flachen Sensor-Widerstandskontaktsystem ausgestattet, das eine hohe Vibrationsfestigkeit und eine hochwertige Lösung für den Anschluss von Motorsensoren bietet.

 

F: Wo werden die Sensor Flat Steckverbinder hergestellt?

A: In China.