enetSEAL+ Ethernet-Steckergehäuse

Häufig gestellte Fragen

enetSEAL+ Ethernet-Steckergehäuse

F: Was macht enetSEAL+ Ethernet-Steckergehäuse für industrielle und automobiltechnische Anwendungen geeignet?

A: Die Steckergehäuse verfügen über eine Abdichtung nach Schutzart IPX9K, eine hohe Temperaturbeständigkeit von −40 °C bis +125 °C sowie eine vibrationsresistente Konstruktion. Damit eignen sie sich ideal für raue Einsatzbedingungen, beispielsweise in Nutzfahrzeugen sowie in der Land- und Baumaschinentechnik.

 

F: Welche Montageoptionen gibt es für enetSEAL+ Ethernet-Steckergehäuse?

A: Diese Gehäuse unterstützen Kabel-auf-Kabel-, Kabel-auf-Kabel- und Kabel-auf-Leiterplatten-Konfigurationen sowie Optionen zur Panelmontage und zur frei hängenden Montage (Kabelmontage) und bieten damit hohe Flexibilität bei der Montage unterschiedlicher Netzwerkarchitekturen.

 

F: Welche Kontaktgrößen und Stromstärken werden von den enetSEAL+ Ethernet-Steckergehäusen unterstützt?

A: Die Gehäuse unterstützen Kontaktgrößen von 1,2 mm und sind mit vergoldeten Kontakten für eine verbesserte Leitfähigkeit ausgestattet. Sie bieten eine maximale Strombelastbarkeit von 22 A und eignen sich damit sowohl für Leistungs- als auch für Signalübertragungsanwendungen in industriellen Ethernet-Netzwerken.

enetSEAL+ Ethernet Stiftleisten

Häufig gestellte Fragen

enetSEAL+ Ethernet Stiftleisten

F: Was sind die wichtigsten Vorteile der enetSEAL+ Ethernet-Stiftleisten für Industrie- und Nutzfahrzeuge?

A: enetSEAL+ Ethernet-Stiftleisten sind für eine robuste, hochleistungsfähige Ethernet-Konnektivität in rauen Umgebungen ausgelegt. Die wichtigsten Vorteile sind:

  • IP6K7-Abdichtung zum Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Wasser.
  • MCON 1.2 CB-Kontakte, die eine hohe Vibrationsbeständigkeit und langfristige Zuverlässigkeit bieten.
  • 100BASE-T1 Ethernet-Kompatibilität für High-Speed-Datenübertragung über einpaarige UTP-Kabel.
  • Werkzeuglose Montage und sichere Leiterplattenfixierung, die eine einfache und zuverlässige Installation ermöglichen.
  • Kompaktes, platzsparendes Design, das die Integration in Automobil-, Bau- und Agrarnetzwerke ermöglicht.


F: Wie unterscheiden sich die enetSEAL+ Ethernet-Stiftleisten von konventionellen M12- und CAN-Steckverbindern?

A: enetSEAL+ Ethernet-Stiftleisten bieten eine kompaktere und effizientere Alternative zu herkömmlichen M12- und CAN-basierten Ethernet-Steckverbindern, indem sie Folgendes bieten:

  • Abgedichtete Wire-to-Leiterplatte-Konnektivität in einem vollständig umschlossenen, vibrationsbeständigen Design.
  • Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Übertragung gemäß 100BASE-T1, die die Verkabelungskomplexität reduziert und die Netzwerkeffizienz verbessert.
  • Durchgangslochmontage, die eine sichere und stabile Verbindung unter extremen Bedingungen ermöglicht.
  • Vielseitige Montageoptionen, einschließlich vertikaler und rechtwinkliger Leiterplattenkonfigurationen, wodurch sie sich für Anwendungen in Nutzfahrzeugen mit begrenztem Platz eignen.


F: Für welche Anwendungen sind die enetSEAL+ Ethernet-Stiftleisten am besten geeignet?

A: Die enetSEAL+ Ethernet-Stiftleisten sind für industrielle und kommerzielle Transportanwendungen optimiert:

  • In-Cabin-Ethernet-Netzwerke - Unterstützt 100BASE-T1-Backbones, Displays, Kameras und Infotainment-Systeme.
  • Integration von Fahrzeugsensoren – Ermöglicht die Anbindung von Radar-, LiDAR- und Telemetriedaten in autonomen Fahrzeugarchitekturen.
  • Gedichtete ECU- und Steuerungsanwendungen – Bietet sichere Wire-to-Board-Verbindungen für Netzwerk-Gateways, Stromverteilereinheiten und Steuermodule.
  • Fahrgestell- und Exterieur-Konnektivität – Ermöglicht Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung für intelligente Fahrzeugdiagnose und Vehicle-to-Cloud-Kommunikation.

enetSEAL+ Ethernet-Steckerzubehör

Häufig gestellte Fragen

enetSEAL+ Ethernet-Steckerzubehör

F: Wofür werden enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinder-Zubehörteile verwendet?

A: enetSEAL+ Ethernet-Zubehör, wie z. B. Montageclips, dienen dazu, enetSEAL+ Steckverbinder sicher an Panels, Brandschutzwänden und Fahrzeugchassis zu befestigen und vibrationsbedingte Trennungen in industriellen, automobilen und kommerziellen Ethernet-Netzwerken zu verhindern.

 

Aus welchen Materialien besteht das enetSEAL+ Ethernet-Steckerzubehör?

A: Diese Zubehörteile bestehen aus PBT GF (glasfaserverstärktes Polybutylenterephthalat) und bieten hohe Schlagfestigkeit, UV-Beständigkeit sowie eine Temperaturbeständigkeit bis 125 °C (257 °F), wodurch sie für extreme Umgebungen geeignet sind.

 

F: : Wie wähle ich die richtige Befestigungsklemme für meinen enetSEAL+ Ethernet-Stecker?

A: enetSEAL+ Steckverbinder-Montageclips sind in fünf verschiedenen Stärken für unterschiedliche Paneldicken erhältlich. Wählen Sie den Clip entsprechend der Paneldicke aus:

  • 4,5 mm - Braun (2325098-2)
  • 3,5 mm - Grau (2325098-4)
  • 3,0 mm - Gelb (2325098-6)
  • 2,0 mm - Violett (2325098-7)
  • 1,0 mm - Grün (2325098-8)

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Produktdokumentation von TE Connectivity.