DT Highspeed Steckergehäuse

Häufig gestellte Fragen

DT Highspeed Steckergehäuse

F: Was unterscheidet DT Highspeed-Steckergehäuse von Standard-Steckergehäusen?

A: DT-Highspeed-Steckergehäuse sind für Wire-to-Wire-Hochgeschwindigkeits-Datenanwendungen ausgelegt und bieten IP-klassifizierte Umgebungsabdichtung, eine codierte Ausrichtung für eine sichere Steckverbindung sowie eine Nennspannung von 60 V DC / 48 V AC. Ihr robustes Design unterstützt Anwendungen mit hohen Vibrationen und extremen Temperaturen und macht sie ideal für den Einsatz in Industrie- und Nutzfahrzeugen.

 

F: Können diese Steckergehäuse in Umgebungen mit starken Vibrationen verwendet werden?

A: Ja! Dank codierter Steckausrichtung und integrierter Verriegelungsfunktionen helfen diese Gehäuse, unbeabsichtigte Trennungen in Off-Highway-Fahrzeugen, Baumaschinen und Bergbauanwendungen zu vermeiden.

 

F: Sind die DT-Highspeed-Steckergehäuse mit den bestehenden DEUTSCH DT-Steckern kompatibel?

A: Genau. Diese Gehäuse verfügen über Schnittstellen im Stil der DEUTSCH DT-Stecker, die eine nahtlose Integration in bestehende DEUTSCH-Steckersysteme und Verkabelungswerkzeuge ermöglichen und so die Installationszeit und -kosten reduzieren.

DT Highspeed Stiftleisten

Häufig gestellte Fragen

DT Highspeed Stiftleisten

F: Wie helfen DT Highspeed-Steckverbinder bei Automotive Ethernet-Anwendungen?

A: DT-Highspeed-Steckverbinder sind für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung ausgelegt und eignen sich daher besonders für Anwendungen wie ADAS, Radar, LiDAR und Flottentelematik. Mit einer Kanallänge von bis zu 40 m tragen sie zur Reduzierung von Signalverlusten bei und verbessern so die Fahrzeug-zu-Fahrzeug-(V2V-) sowie die Fahrzeug-zu-Infrastruktur-(V2I-)Kommunikation.

 

F: Können diese Steckverbinder in Off-Highway- und Baufahrzeugen eingesetzt werden?

A: Ja! Diese Steckverbinder sind für raue Einsatzbedingungen ausgelegt und verfügen über eine IP67/IP69K-Abdichtung sowie eine Vibrationsfestigkeit gemäß USCAR2 V1. Dadurch eignen sie sich zuverlässig für Anwendungen im Bergbau, im Bauwesen und in schweren Maschinen, bei denen Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen eine Rolle spielen.

 

F: Wie unterscheiden sich DT-Highspeed-Steckverbinder von herkömmlichen Automotive-Steckverbindern?

A: Im Gegensatz zu Standardsteckverbindern, die nur Kanallängen von bis zu 15 m unterstützen, ermöglichen DT-Highspeed-Steckverbinder Kanallängen von bis zu 40 m bei gleichbleibender Signalintegrität. Darüber hinaus bieten sie eine verbesserte Abdichtung gegen Umwelteinflüsse und eignen sich dadurch besser für den Einsatz in Industrie- und Nutzfahrzeugen.

DT Highspeed Steckverbinder-Endgehäuse (Backshells)

Häufig gestellte Fragen

DT Highspeed Steckverbinder-Endgehäuse (Backshells)

F: Wozu dient das DT Highspeed-Backshell?

A: Die DT-Highspeed-Steckverbinder-Abdeckkappen sind für die Verwendung mit DT-Highspeed-Steckverbindern ausgelegt und verfügen über einen 180°-Kabelabgang für strukturierte Verkabelungsanwendungen in industriellen und automobilen Umgebungen.

 

F: Aus welchem Material besteht die Backshell?

A: Die Abdeckkappe besteht aus PBT (Polybutylenterephthalat), einem thermoplastischen Material, das für seine Haltbarkeit und Temperaturbeständigkeit bekannt ist.

 

F: Welchen Temperaturbereich kann diese Backshell abdecken?

A: Die Backshell ist für den Betrieb in einem Temperaturbereich von –40°C bis 125°C (-40°F bis 257°F) ausgelegt und damit für verschiedene Industrie- und Kfz-Anwendungen geeignet.

DT Highspeed Steckerdichtungen und Blindstopfen

Häufig gestellte Fragen

DT Highspeed Steckerdichtungen und Blindstopfen

F: Welchen Zweck erfüllen die Dichtungen und Stopfen der DT-Highspeed-Stecker?

A: Diese Dichtungen und Stopfen schützen High-Speed-Stecker vor Feuchtigkeit, Staub und Verunreinigungen und tragen so zur langfristigen Stabilität der Verbindungen in anspruchsvollen Umgebungen bei.

 

F: Aus welchem Material sind die Dichtungen und Stopfen hergestellt?

A: Sie bestehen aus VMQ-Silikonkautschuk, der für seine Flexibilität, Haltbarkeit und hervorragende Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe, Öle und Kraftstoffe bekannt ist.

 

F: Für welche Kavitätsgrößen sind diese Dichtungen und Stopfen ausgelegt?

A: Sie sind für Kavitätsdurchmesser von 6 mm ausgelegt und eignen sich für Leitungsisolationsdurchmesser zwischen 6,5 mm und 7 mm.

DT Highspeed Steckverbinder-Abschirmung

Häufig gestellte Fragen

DT Highspeed Steckverbinder-Abschirmung

F: Welchen Zweck erfüllt die Schirmung von DT-Highspeed-Steckverbindern?

A: Dieses Schirmungszubehör trägt zur Reduzierung elektromagnetischer Störungen (EMI) bei und verbessert die Signalintegrität von DT-Highspeed-Steckverbindern. Dadurch eignet es sich besonders für den Einsatz in automobilen und industriellen Umgebungen.

 

F: Aus welchem Material besteht die Abschirmhülse?

A: Die Abschirmung besteht aus einer Kupferlegierung, die für Langlebigkeit, elektrische Leitfähigkeit und mechanische Festigkeit sorgt.

 

F: Ist dieses Abschirmungszubehör für extreme Temperaturen geeignet?

A: Ja, es eignet sich für –40 °C bis 125 °C (-40°F bis 257°F), was es sowohl in Umgebungen mit hoher Hitze als auch in Gefrierbereichen zuverlässig macht.