Erweiterte USB Type-C-Reihe bietet jetzt zweireihige SMT-Steckverbinder mit Spritzwasserschutz
Neue Optionen bieten eine kleinere Gehäusegeometrie und sorgen für ein noch robusteres Design.
May 24, 2016
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, kündigte heute seine zweireihigen SMT-Steckverbinder für USB Type-C an und erweitert damit seine Produktreihe an USB Type-C-Steckverbindern um kleinere Buchsen für die Mittenmontage mit optionalem Spritzwasserschutz für noch mehr Robustheit.
Steckverbinder für USB Type-C liefern A/V (Audio/Vision), Daten mit bis zu 10 Gbit/s und Leistung bis zu 100 W – und das alles über eine Verbindung. Der kompakte Steckverbinder zeichnet sich durch eine umkehrbare Baugruppe aus, die an aktuelle USB-Typen angepasst werden kann, sowie eine umkehrbare Steckschnittstelle für einfache, zuverlässige Verbindungen. Die USB Type-C-Designs von TE bieten branchenführenden EMI-Schutz und verbesserte Arretierfunktionen für Leiterplatten. Dank der neuen Optionen für Spritzwasserschutz sind die zweireihigen SMT-Steckverbinder für USB Type-C ideal für die härteren Umgebungsbedingungen in Verbrauchergeräten sowie industriellen Geräten und Anlagen geeignet. Die neuen Buchsen von TE bieten außerdem eine platzsparende, um 25 % kleinere Gehäusegeometrie.
„Mit USB Type-C lassen sich Daten, Leistung und A/V in einem einzigen kompakten Steckverbinder übertragen. Aus diesem Grund wird diese Anschlussmöglichkeit immer beliebter bei Elektronikentwicklern“, erläutert Bowen Yu, Produktmanager bei TE Data and Devices. „Indem wir unsere USB Type-C-Produktreihe um eine zweireihige SMT-Konfiguration ergänzen, bieten wir Designern mehr Flexibilität bei der Entwicklung faszinierender Geräte für ihre Kunden.“