Predrag Drljaca ist Senior Director of Technology Central, Sensors, und übernimmt in dieser Funktion die globale Führung für ASIC-, MEMS- und Sensortechnologieplattformen. Er verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung von Mixed-Signal-ASICs, der MEMS-Entwicklung und der Architektur von Sensorsystemen – von der Konzeptdefinition über die Qualifizierung bis hin zur Industrialisierung in Großserie.
Predrag hat die Definition und Umsetzung von Technologie-Roadmaps für ASICs, MEMS sowie Druck-, Kraft-, Durchfluss-, Positions- und optische Sensortechnologien geleitet. Dabei verantwortete er mehrere kundenspezifische Chip-Tape-outs, die Entwicklung von MEMS-Dies sowie fortschrittliche Packaging- und Montagetechniken für Sensoren, die auf hochzuverlässige Automotive- und Industrieanwendungen mit hohen Stückzahlen zugeschnitten sind. Zu seinen Fachgebieten gehören die gemeinsame Optimierung von Silizium, Package und Test sowie automatisierte Teststrategien, die eine kosteneffiziente Skalierung auf mehrere Millionen Einheiten pro Jahr ermöglichen.
Als strategisch ausgerichtete Führungskraft hat er globale Entwicklungsorganisationen aufgebaut und skaliert, die standortübergreifende Zusammenarbeit vorangetrieben, Centres of Excellence etabliert und eine KPI-basierte Governance für Forschung und Entwicklung eingeführt, um Umsetzungsgeschwindigkeit, Qualität und die Wiederverwendung von Technologien zu verbessern. Predrag hat an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in der Schweiz in Mikroelektronik und Sensorik promoviert, ist Autor von mehr als 30 Fachartikeln und als Erfinder in mehreren Patenten aufgeführt, die ein breites Spektrum an Sensorlösungen abdecken.