FCC-360-CU4
Bietet gegenüber aktuellen Produkten auf dem Markt erhebliche Vorteile hinsichtlich Größe, Gewicht und Leistung. Durch das doppelte Schließerkontakt-Design weisen die Kontakte einen geringeren Verschleiß auf. In Verbindung mit unserer effizienten Sparschaltung stellt dieses Schütz eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen in Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Schifffahrt dar.
February 19, 2019
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensortechnik, stellt seine neu entwickelten CII FCC-360 Schütze vor. Die 60-A-Schütze sind kleiner, leichter und bieten widerstandsfähigere Schaltleistungen als ähnliche Produkte auf dem Markt.
Die kompakten CII FCC-360 Schütze von TE sind so konstruiert, dass sie in Energieverteilungssystemen, COTS-Anlagen (Commercial Off the Shelf) sowie militärischen Boden-und Schifffahrtssystemen mit 50 und 60 Hz sowie anderen Anwendungen wertvollen Platz und Gewicht sparen. Die neuen Schütze bieten zudem eine höhere ohmsche Belastbarkeit als ähnliche Produkte auf dem Markt und haben einen Nennstrom von 60 A sowohl für 28 VDC als auch für 115 VAC 60 Hz/400 Hz Switching.
Die robusten CII FCC-360 Schütze sind darauf ausgelegt, die Leistungsanforderungen von MIL-PRF-6106 zu erfüllen und bieten ein doppeltes Schließerkontakt-Design, das für geringeren Verschleiß sorgt, sowie Sparschaltungen für schnelleres Switching.
„Als neue Plattformanwendung entsprechen die CII FCC-360 Schütze der wachsenden Nachfrage im Luft-und Raumfahrtmarkt nach kleineren, leichteren Schützen mit mehr Schaltleistung. Darüber hinaus stellen sie eine hervorragende Lösung für die 60-Hz-Leistungsumschaltung dar, die für Luft-und Raumfahrttechniker immer wichtiger wird“, erklärt Randy Biddix, Produktmanager für den TE Bereich Luft-und Raumfahrt, Verteidigung und Schifffahrt.