Empfohlenes Produkt: Kilovac CAP120 Hochvoltschütz

Kilovac CAP120 Hochvoltschütz

Die geringe Größe und das geringe Gewicht des CAP120 Schützes eröffnen neue Anwendungsmöglichkeiten für ein 150-A-/600-VDC-Gerät.

August 16, 2016

TE Connectivity Ltd. (TE) (NYSE: TEL), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, hat kürzlich seine neuen KILOVAC CAP120 Hochvoltschütze vorgestellt. Dieses einpolige, hermetisch abgedichtete 150-A-Gleichstromschütz wird in militärischen Anwendungen, in der militärischen und zivilen Luft- und Raumfahrt sowie in der Schifffahrt eingesetzt und bietet Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen für langlebige Systeme.

Energiespeicher und Leistungsverteilungssysteme erfordern in einer Vielzahl von Anwendungen Schütze mit geringen Abmessungen, die hohen Strömen standhalten können. Das leichte Design des CAP120 Schützes bietet hohe Durchschlagfestigkeit – 1.000A bei 400 VDC und 600 A bei 600 VDC – und sorgt so für Flexibilität und Zuverlässigkeit in Stromversorgungs- und Batteriesystemen. Das Schütz ermöglicht eine vielseitige Montage durch bidirektionales Schalten der Last und die Hauptkontakte sind verpolungssicher.

„Unser neues CAP120 Schütz bietet eine extrem hohe Leistung im Verhältnis zu Größe und Gewicht und eignet sich hervorragend für Hochvoltsysteme“, so Earle Alldredge, Produktmanager der Unternehmenssparte Aerospace, Defense and Marine von TE. „Das effiziente Design macht die CAP120 zu einer zuverlässigen Lösung für Strom-, Energie- und Batteriesysteme.“