Hochgeschwindigkeits-Kabel für IEEE 1394-Anwendungen
Zuverlässige Signalintegrität für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung in rauen Militär- und Luftfahrtumgebungen
September 27, 2016
TE Connectivity Ltd. (TE) (NYSE: TEL), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Konnektivität und Sensoren, gab stellte heute seine neuen Raychem-Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungskabel für IEEE 1394-Anwendungen vor. Das robuste Kabel wurde für den Einsatz mit militärischen Boden-, militärischen und kommerziellen Luft- und Raumfahrt- sowie Marinesystemen entwickelt und hilft, übermäßiges Rauschen in rauen Umgebungen zu blockieren, um eine zuverlässige Signalintegrität unter extremen Bedingungen zu ermöglichen.
Militär-, Luft- und Raumfahrtanwendungen erfordern leichte und effiziente Lösungen, die rauen Umgebungen standhalten können. Das TE-Portfolio an feinmaschigen IEEE 1394-Kabeldesigns hat einen kleinen Kabeldurchmesser, um eine größere Flexibilität zu bieten, und einen engen Biegeradius für eine einfache Führung durch kleine Räume. Das Kabel ist in Vierleiter-Konfigurationen erhältlich, um die Anforderungen von IEEE 1394A- und B-Anwendungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 3,2 Gb/s zu erfüllen. Dieses flexible Design ist ideal für Missionssysteme, Flugsteuerung, Avionik und Antriebssteuerungsanwendungen.
„Unsere umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsprogramme im Bereich der Materialwissenschaften ermöglichen es uns, kontinuierlich robuste Hochgeschwindigkeits-Datenkabel zu entwickeln, die dazu beitragen, die rauen Umgebungsanforderungen von Luft- und Raumfahrt-, See-, Weltraum- und Bodensystemen zu erfüllen“, sagte Juan Contreras, Produktmanager für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Marine bei TE.
Das Raychem-Hochgeschwindigkeitskabel von TE für IEEE 1394-Anwendungen trägt dazu bei, viele Anforderungen an Standardkabel für raue Umgebungen zu erfüllen, einschließlich eines breiten Temperaturbereichs, Entflammbarkeit in der Luft- und Raumfahrt, geringer Rauchentwicklung und einfacher Terminierung.