Platzsparend und fehlersicher
Das kompakte Verriegelungsdesign unterstützt Stromanschlüsse an Leiterplatten im mittleren Bereich.
January 27, 2016
MENLO PARK, Kalifornien, USA – 27. Januar 2016
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungstechnik, stellt den GRACE INERTIA Steckverbinder 6,0 mm vor. Der neue Steckverbinder mit 6,0-mm-Raster spart auf Leiterplatten in Elektro- und Haushaltsgeräten, HLK-Anlagen und industrieller Ausrüstung wertvollen Platz.
Die GRACE INERTIA Steckverbinder von TE bieten einen Verriegelungsmechanismus im Gehäuse, um unzuverlässige Verbindungen durch mögliche Fehlsteckungen zu vermeiden. Der neue 6.0-mm-Steckverbinder erweitert Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungen mit Stromstärken im mittleren Bereich (bis zu 10 A) um ein fehlersicheres Verriegelungsdesign in Konfigurationen mit zwei oder drei Positionen. Der Vorteil für Konstrukteure ist ein kompakteres Steckverbinderdesign für Stromanschlüsse im mittleren Bereich. Bisherige Lösungen für diese Anforderungen basierten auf einem Rasterzwischenraum von 6,5 oder 7,92 mm.
Das 6,0-mm-Design der GRACE INERTIA Steckverbinder verhindert eine Fehlsteckung zwischen Steckerkontakten und Stecksockelkontakten. Für zusätzliche Sicherheit während der Montage rastet der Steckverbinder mit einem hörbaren Klicken ein, sodass der Monteur erkennt, dass der Steckvorgang abgeschlossen und Stecker und Stecksockel ineinander verriegelt sind. Der Trägheitsverriegelungsmechanismus des Steckverbinders unterstützt das Abschließen des Steckvorgangs und sorgt für eine zuverlässige Verbindung. Dadurch kann ein mögliches Trennen durch externe Kräfte verhindert werden.
„Konstrukteure stehen fortwährend vor der Herausforderung, dass die Leiterplatten in Elektro- und Haushaltsgeräten und industrieller Ausrüstung immer kleiner werden und weniger Platz bieten, gleichzeitig aber für eine konstant hohe Produktzuverlässigkeit gesorgt werden soll“, so Angie McMillin, Power Interconnect Global Family Leader von TE Appliances. „Unsere neuen GRACE INERTIA Steckverbinder 6.0 mm bieten eine Lösung: mit dem kompakten 6,0-mm-Raster wird die Gesamtgröße des Steckverbinders reduziert, und das Verriegelungssystem verhindert Fehlsteckungen bei der Montage.“
| |||||||||||||||